Positionnement linéaire
Unité de Guidage
Glissières de Base
Série DLB-T/A/N/R/U
DLB-20M-R - Destaco’S Dlb-12M-T Series Of Internally Powered Linear Base Slides Are Compact Models That Can Be Easily Assembled And Mounted.
DLB-20M-R - Destaco’S Dlb-12M-T Series Of Internally Powered Linear Base Slides Are Compact Models That Can Be Easily Assembled And Mounted.
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DLB-T/A/N/R/U
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
Longueur (in)
11.3139
Poids (lb)
12.9
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.5
Charge (lb)
55.0
Course (in)
24.016
Diamètre de l'arbre (in)
0.787
force de poussée (lbf)
100.0
Moment maxi (in-lbs)
600.0
Pression d'air maximale (PSI)
100.0
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Version métrique
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|PLFT-025|CABL-015|CABL-016|VLVF-006|OHSP-020|CABL-010|VLVF-005
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Vérin externe