Destaco Logo
DLT-08-L-C-2 - DLT Serie - Linearantrieb

DLT-08-L-C-2 - DLT Serie - Linearantrieb

Serie ansehen:

Serie DLT-E/L

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.88
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)3.346
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)20
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISA-005|OISA-004|SLKT-108|SLKT-108V|OISP-014|OISN-014|ODLT-016|OSAK-068|OSMK-077|OSAK-070|VLVF-008|CABL-010