Destaco Logo
Default Image

DPDL-175M-150 - Parallel Gripper,Direct Connect

Visiter les games produits:

Série DPDL

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)7.21
  • Poids (lb)3.7
  • Application du produitGRIPPING
  • Protection ClassIP66

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.75
  • Course (in)1.5
  • Force de serrage (lbf)200
  • Longueur doigts maxi (in)6
  • Précision (+-in)0.003
  • Pressure Range (psi)20-100
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresOHSP-015|OHSN-015|CABL-010|CABL-013|OFSV-005
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]