Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série PPC
PPC-34-RE-C-V - Parallel Gripperper,3 Jaw,Hole Thu,Sprng Cls
PPC-34-RE-C-V - Parallel Gripperper,3 Jaw,Hole Thu,Sprng Cls
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série PPC
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
Longueur (in)
7.28
Poids (lb)
11.7
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
4.33
Course (in)
1.181
Force de serrage (lbf)
638.0
Longueur doigts maxi (in)
4.72
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Synchronous
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-010|CABL-013|SLKT-209|SLKT-209V|OSMK-107
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper