Visiter les games produits:
Série PPCVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)7.28 in
- Longueur (in)7.28 in
- Poids (lb)11.7 lb
- Product ApplicationGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)4.33
- Course (in)1.181
- Force de serrage (lbf)638.0
- Longueur doigts maxi (in)4.72
- Répétabilité (+-in)0.0008
Informations sur le produit
- Accessoires[OISP-011-C, OISP-011, OISN-011-C, OISN-011, CABL-010, CABL-013, SLKT-209, SLKT-209V, OSMK-107]
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper