Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RDH
RDH-2M-L - RDH - Pince parallele a deux mors
RDH-2M-L - RDH - Pince parallele a deux mors
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RDH
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
Longueur (in)
1.575
Poids (lb)
1.2
Application du produit
GRIPPING
Clean Room with Scavange
100
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.26
Aspiration Max (in. Hg)
8
Course (in)
0.47
Force de serrage (lbf)
111
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
149
Longueur doigts maxi (in)
4
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Finger Material
Carbon Steel
Fourni?
Non
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-014|OISN-014|SLKT-417|SLKT-417V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-363|SLKT-363V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors