Visiter les games produits:
Série RDHVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)4.72 in
- Longueur (in)10.16 in
- Poids (lb)34.6 lb
- Clean Room with Scavange100
- Product ApplicationGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)4.53
- Aspiration Max (in. Hg)8
- Course (in)0.98
- Force de serrage (lbf)2228
- Force de serrage avec assistance ressorts (lb)2882
Informations sur le produit
- Accessoires[OISP-017, OISP-017-C, OISN-017-C, OISN-017, VLVF-005, CABL-018, CABL-014, SLKT-365, SLKT-365V, CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, OHSP-011, OHSN-011, SLKT-422, SLKT-422V]
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors