Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RDH
RDH-8M - RDH - Pince parallele a deux mors
RDH-8M - RDH - Pince parallele a deux mors
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RDH
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
Longueur (in)
7.087
Poids (lb)
96.8
Application du produit
GRIPPING
Clean Room with Scavange
100
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
6.75
Aspiration Max (in. Hg)
8
Course (in)
1.38
Force de serrage (lbf)
4941
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
6300
Longueur doigts maxi (in)
16
Assistance ressorts
Optionnel
Finger Material
Carbon Steel
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-423|SLKT-423V|SLKT-366|VLVF-010|SLKT-366V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors