Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)1.84
- Application du produitPOSITIONING
Détails techniques
- Course (in)1.25
- force de poussée (lbf)90.0
- Moment maxi (in-lbs)50.0
- Pression d'air maximale (PSI)100.0
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitDouble doigt
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)