Destaco Logo

RM4-60-R16 - RM4 - 60mm Assemblage rigide avec interface robot

Visiter les games produits:

Fixations centrales robustes

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (in)20 in
  • Longueur (in)22.08 in
  • Poids (lb)34.2 lb

Détails techniques

  • Charge statique maximale du produit (lb)1000
  • Fourni?Non
  • Robot Interface Bolt PatternR16:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung [ de_DE ] ; R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep [ zh_CN ] ; R16: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R16: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ]
  • Taille tube60B

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitMontage centrale