Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)3.27
- Poids (lb)0.5
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.75
- Course (in)1
- Force de serrage (lbf)36
- Longueur doigts maxi (in)4
- Précision (+-in)0.001
- Pressure Range (psi)5-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.0005
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|SLKT-037|SLKT-037V|OSMK-004
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)