Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RP
RP-12M - RP - Pinces parallèles 2 mors
RP-12M - RP - Pinces parallèles 2 mors
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RP
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
Longueur (in)
1.500
Poids (lb)
0.56
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1
Course (in)
0.38
Force de serrage (lbf)
40
Longueur doigts maxi (in)
3.5
Pressure Range (psi)
40-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Optionnel
Finger Material
Carbon Steel
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISN-019|OISP-019|OSMK-003|SLKT-040|SLKT-040V|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors