Destaco Logo
Default Image

RP-35P - RP-P - Parallelgreifer mit Präzisions-Rollenlagerführung

Serie ansehen:

RP-P Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.52
  • Länge (in)5.63
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.001
  • Druckbereich (psi)5-100 psi
  • Greifkraft (lbf)178.0
  • Hub (in)1.0
  • Maximale Fingerlänge (in)5.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
  • Zylinder Durchmesser (in)1.62
  • BeigestelltNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenParallelgreifer
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002|SLKT-049|SLKT-049V|OSMK-023