Destaco Logo

RPE-100M - Greifer, vollelektrisch, kompakt, Reinraum, Serie RPE

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.5
  • Clean Room100
  • Clean Room with Scavange10
  • Produkt AnwendungGRIPPING
  • Protection ClassIP 54

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)1.1
  • Hub (in)0.16
  • Maximale Fingerlänge (in)1.97
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous
  • Temperaturbereich Standard5° bis 50°C
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenGreifer, vollelektrisch