Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RPL
RPLC-1M-NS - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
RPLC-1M-NS - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RPL
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
Longueur (in)
0.752
Poids (lb)
0.15
Clean Room with Scavange
10
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.44
Course (in)
0.25
Force de serrage (lbf)
26.0
Longueur doigts maxi (in)
3.0
Pressure Range (psi)
5-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.001
Fourni?
Non
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Informations sur le produit
Accessoires
CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-010|SLKT-010V
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper