Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)0.630
- Poids (lb)0.2
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.39
- Course (in)0.19
- Force de serrage (lbf)8.0
- Longueur doigts maxi (in)1.5
- Pressure Range (psi)40-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.001
- Finger MaterialCarbon Steel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresPLFT-021|PLFT-022|SLKT-121|SLKT-142V
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)