Destaco Logo

RPM-2M-V - MINIATURE PARALLEL GRIPPER

Visiter les games produits:

Série RPM

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)0.630
  • Poids (lb)0.2
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.39
  • Course (in)0.19
  • Force de serrage (lbf)8.0
  • Longueur doigts maxi (in)1.5
  • Pressure Range (psi)40-100 psi
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresPLFT-021|PLFT-022|SLKT-121|SLKT-142V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]