Destaco Logo
Default Image

TCA-20M-20M-400-A - TCA - Pièce de serrage en T en construction légère

Visiter les games produits:

Serrage en T

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)15.75
  • Poids (lb)0.53

Détails techniques

  • Combinaison de tubes (in)0.79 / 0.79
  • Fourni?Non
  • Taille tube20 mm / 20 mm

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitPièce de serrage en T
Related Products [FR]