Destaco Logo
Default Image

TCA-30M-30MD-400-A - TCA-D - Pièce de serrage en T en construction légère

Visiter les games produits:

Serrage en T

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)31.5
  • Poids (lb)3.41

Détails techniques

  • Combinaison de tubes (in)1.18 / 1.18
  • Fourni?Non
  • Taille tube30 mm / 30 mm

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialSteel
  • Type de produitPièce de serrage en T
Related Products [FR]