Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Serrages Pneumatiques
Série TCC-2E
TCC-2E03004000 - TCC-2E - De puissants dispositifs de serrage fermés
TCC-2E03004000 - TCC-2E - De puissants dispositifs de serrage fermés
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série TCC-2E
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
3.3
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.57
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
280
Fourni?
Non
Port Size
G 1/8
Informations sur le produit
Accessoires
8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1
Goupille incluse?
Non
Hand Lever
No
Marque
DESTACO
Style de bras de serrage
Bras en U (centre)
Type de produit
serrage de puissance