Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)0.37
- Weight (oz)0.37
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)4.88
- Diametre (in)1.34
- Taille chapeau1.18 in
- DurometreA50 (noir)
- FormeRound
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialNitrile
- Type de produitMicro souFFlet
- Utilisé avec Modele/GammeMicrotooling I|H Structure
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)