DLB-10M-A - Destaco’S Dlb-12M-T Series Of Internally Powered Linear Base Slides Are Compact Models That Can Be Easily Assembled And Mounted.
Visiter les games produits:
Série DLB-T/A/N/R/UVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)1.98
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.75
- Charge (lb)15
- Course (in)11.811
- Diamètre de l'arbre (in)0.375
- force de poussée (lbf)31
- Moment maxi (in-lbs)75
- Pression d'air maximale (PSI)100
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-028|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|CABL-010|VLVF-005
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitVérin externe
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)