SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE PRODUCTION, ECT
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Hydraulique (famille)
Serrage hydraulique 722D (série)
722D16502-2
722D16502-2
Cylindre pour course rapide
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pression Max (PSI)
7250.0
Course (in)
1.97
Force de serrage Max (lbf)
2214.0
Course (mm)
50.0
Pression Max (bar)
500.0
Force de serrage Max (N)
9850.0
Gammes de produits
722D
Type de produit
Cylindre hydraulique creux - double action
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1675428998000
Back to Top