Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Tableau de bord
Paramètres du profil
Commandes rapides
Aide rapides
Déconnexion
Se connecter
Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
Tableau de bord
Paramètres du profil
Commandes rapides
Aide rapides
Déconnexion
Se connecter
FR
EN
DE
Pinces de maintien
Accueil
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES POUR LES APPLICATIONS DE SOUDAGE ET D'ASSEMBLAGE
Manuel (Gamme)
serrages de maintien (groupe)
Serrages de maintien 2007 (série)
2007-USS
2007-USS
Serrage nouvelle génération 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
1000
Poids (lb)
1.19
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Longueur Etrier (in)
2.88
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Longueur Etrier (mm)
73.2
Poids (kg)
0.54
Effort de maintien maximum (N)
4450
Application -Travail du bois
Excellent/High
Ouverture poignée (+10°)
64
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
76
Style d'étrier
Barre en U
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Style de base de montage
Base bridée
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Cycle de travail
2
Variation posage pièce
Non
Rondelle
507107
Application -Usinage
Faible/Bas
poignée
Verticale
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
Toggle Lock plus
Non
Assemblage goupille
2007208-M
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Service environnement
Normal
Gammes de produits
2007
Matériel standard
Acier
Back to Top