brides d’action en ligne droite
- Le mouvement vers l’avant de la poignée pousse le piston en position avant
- Il peut s’agir d’un serrage en poussée/par traction, verrouillage en deux positions
- Capacité de maintien 100 -16 000 livres.
Ce guide vous aidera à choisir la bonne pince manuelle pour accomplir votre travail. Les distributeurs ainsi que le service d’ingénierie de DESTACO, sont hautement qualifiés et prêts à vous assister dans vos applications spéciales ou inhabituelles. Pour la plupart des applications ordinaires, cependant, la prise en compte des points suivants permettra de choisir le bon collier de serrage ! Contactez nos experts en collier de serrage pour nous faire part de vos besoins en matière d'application ou consultez notre catalogue complet de colliers de serrage.
N’oubliez pas que le principe de multiplication de la force du mécanisme de bascule peut être appliqué à d’autres tâches que la préhension. Certains modèles de DESTACO peuvent être utilisés pour positionner des pièces et des équipements électriques ou pour effectuer des fonctions mécaniques telles que le perçage de tôles métalliques, le rivetage ou le repérage.
DESTACO fournit des pinces prêtes à l’emploi et compactes pour le déplacement et la préhension de composants. Grâce à un peu d’imagination, le concepteur du produit trouvera toujours un moyen d’obtenir une force de mouvement ou de serrage sans frais d’outillage et souvent moins onéreuse que les composants conçus sur mesure. Des milliers de pinces DESTACO sont installées comme équipement d’origine pour des loquets de trappes de nettoyage, des systèmes de blocage des roues, des dispositifs de positionnement, etc.
Nous ne nous préoccupons pas uniquement de la qualité élevée et constante de nos produits, mais également de leur utilisation sûre et fiable. Nos connaissances, acquises depuis 1936, nous permettent de concevoir des dispositifs de serrage sophistiqués, sûrs et de haute qualité. Une force de serrage définie est nécessaire pour maintenir une pièce en toute sécurité.
Cette force est déterminée en tenant compte des éléments suivants :
Utilisez l’ensemble des trous de montage prévus afin d’assurer la résistance du dispositif de serrage. Chaque modèle dispose de poignées rouges. Les utilisateurs doivent uniquement placer leur main dans cette zone lorsqu’ils utilisent le dispositif de serrage afin de réduire le risque de blessure.
Outre le type de fixation , il est important de prendre en compte les capacités de maintien requises, la taille des conditions à l’intérieur et autour de la fixation, et l’action requise de votre pince pour effectuer la tâche requise.
brides d’action en ligne droite
Brides de verrouillage par traction
Pinces de serrage manuel pour ERRAGE
Contactez-nous dès aujourd’hui pour partager vos objectifs d’application avec notre équipe d’experts !