Destaco Logo

MANUELLE SCHWENKSPANNER FÜR INDUSTRIE, LUFT- UND RAUMFAHRT UND AUTOMOTIVE - SERIE 6000-SW

6002-R-SWR - DESTACO® Toggle Lock Plus™ Handspanner, Schwenkspanner, rechtsschwenkend

6002-R-SWRDESTACO® Toggle Lock Plus™ Handspanner, Schwenkspanner, rechtsschwenkend

Serie ansehen:

Serie 6002-SW, 6004-SW

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.03
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)400.0
  • Höhe unter Spannarm (in)1.49
  • Hub (in)1.5
  • Schwenkhub (in)0.53
  • Spannarmlänge (in)1.49
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM8

Produktinformation

  • GrifffarbeRot
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenManueller Schwenkspanner
  • SpannarmausführungRechtsschwenkend
  • Standard-MaterialStahl