Destaco Logo
Default Image

DPDS-175M-050-V - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série DPDS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)4.52
  • Poids (lb)3.7

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.75
  • Course (in)0.5
  • Force de serrage (lbf)200
  • Longueur doigts maxi (in)5
  • Précision (+-in)0.003
  • Pressure Range (psi)20-100
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous

Informations sur le produit

  • AccessoiresOHSP-015|OHSN-015|OFSV-005|CABL-010|CABL-013
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]