Destaco Logo
Default Image

DPDS-250M-075-B-CR - Parallel Gripper; Direct Connect Clean Room, Stainless Hardware

Visiter les games produits:

Série DPDS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)5.24
  • Poids (lb)6.08
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.5
  • Course (in)0.75
  • Force de serrage (lbf)400
  • Longueur doigts maxi (in)8
  • Précision (+-in)0.003
  • Pressure Range (psi)20-100
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous

Informations sur le produit

  • AccessoiresOHSP-015|OHSN-015|OFSV-005|CABL-010|CABL-013|PLFT-028|VLVF-005
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Related Products [FR]