Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPW
DPW-375M-1-NS - Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
DPW-375M-1-NS - Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPW
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
2.126
Poids (lb)
1.8
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.937
Course (in)
1.0
Force de serrage (lbf)
100.0
Longueur doigts maxi (in)
7.0
Précision (+-in)
0.003
Pressure Range (psi)
20-100
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Non
Fourni?
Non
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-014|OISN-014|SLKT-339|SLKT-340|OSMK-117|SLKT-339V|SLKT-199V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer