PINCES PARALLÈLES POLYVALENTS ET ROBUSTES À HAUT DEGRÉ DE REPRODUCTIBILITÉ - SÉRIE PPC

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.39
- Poids (lb)5.1
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)3.35
- Course (in)0.79
- Force de serrage (lbf)3689.0
- Longueur doigts maxi (in)3.54
- Répétabilité (+-in)0.0008
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-208|SLKT-208V|OSMK-106|CABL-010|CABL-013
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)