Destaco Logo

PINCES PARALLÈLES POLYVALENTS ET ROBUSTES À HAUT DEGRÉ DE REPRODUCTIBILITÉ - SÉRIE PPC

PPC-34-RI-C-V - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série PPC

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)7.28
  • Poids (lb)11.7

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)4.33
  • Course (in)1.181
  • Force de serrage (lbf)638.0
  • Longueur doigts maxi (in)4.72
  • Répétabilité (+-in)0.0008
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-010|CABL-013|SLKT-209|SLKT-209V|OSMK-107
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]