Visiter les games produits:
Série RDHVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)1.299
- Poids (lb)0.6
- Clean Room with Scavange100
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.07
- Course (in)0.31
- Force de serrage (lbf)81
- Force de serrage avec assistance ressorts (lb)102
- Longueur doigts maxi (in)3.5
- Répétabilité (+-in)0.0008
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-416|SLKT-416V|SLKT-363|SLKT-363V
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)