Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RDH
RDH-2M-L-C-V - RDH Series - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
RDH-2M-L-C-V - RDH Series - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RDH
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
Longueur (in)
1.575
Poids (lb)
1.2
Clean Room with Scavange
100
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.26
Course (in)
0.47
Force de serrage (lbf)
111
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
149
Longueur doigts maxi (in)
4
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Synchronous
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-014|OISN-014|SLKT-417|SLKT-417V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-363|SLKT-363V
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper