Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RP-P
RP-40P-V - Parallel Gripper,Precision Roller Series
RP-40P-V - Parallel Gripper,Precision Roller Series
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RP-P
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
Longueur (in)
7.01
Poids (lb)
5.94
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.75
Course (in)
2.0
Force de serrage (lbf)
200.0
Longueur doigts maxi (in)
8.0
Précision (+-in)
0.002
Pressure Range (psi)
5-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.0005
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-014|OISN-014|SLKT-050|SLKT-050V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002|OSMK-023
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper