Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RP-P
RP-43PM - RP-P - Pince parallèle de précision sur rouleaux
RP-43PM - RP-P - Pince parallèle de précision sur rouleaux
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RP-P
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
11.50
Poids (lb)
16.0
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Course (in)
3.0
Force de serrage (lbf)
500.0
Longueur doigts maxi (in)
8.0
Précision (+-in)
0.002
Pressure Range (psi)
5-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.0005
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002|OSMK-023|SLKT-051|SLKT-051V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer