Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RPS
RPS-12M-O - Pinza Paralela
RPS-12M-O - Pinza Paralela
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RPS
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
2.48
Poids (lb)
0.75
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1
Course (in)
0.38
Force de serrage (lbf)
60
Longueur doigts maxi (in)
4
Pressure Range (psi)
50-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Accessoires
OISN-019|OISP-019|OSMK-003|SLKT-040|SLKT-040V|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer