Destaco Logo
Default Image

RPW-500-1-NS - Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série RPW

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.614
  • Poids (lb)3.0

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.25
  • Course (in)1.5
  • Force de serrage (lbf)150.0
  • Longueur doigts maxi (in)12.0
  • Pressure Range (psi)40-100 psi
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OFSV-002|OFSV-005
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Related Products [FR]