Visiter les games produits:
Série RTHVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.331
- Poids (lb)17.4
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)4.72
- Course (in)1.26
- Force de serrage (lbf)1490
- Force de serrage avec assistance ressorts (lb)2017
- Longueur doigts maxi (in)10
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
- Pressure Range With Springs55-100 psi
Informations sur le produit
- AccessoiresVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|SLKT-352|SLKT-352V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)