Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Serrages Pneumatiques
Série 82M-3E
82M-3E03H050 - Basic Model With Hand Lever (Spare Part)
82M-3E03H050 - Basic Model With Hand Lever (Spare Part)
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 82M-3E
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
6.16
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8KB-098-1|8KB-102-1|8UM504-15-144|8UM504-25-144|8UM504-45-144|8UL504-15-144|8UR504-15-144|8UL504-25-144|8UR504-25-144|8UL504-45-144|8UR504-45-144|8JG-070-1-01|8S501-25-144|82ZB-084-1|8AB-152-1
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Enclosed Pneumatic Power Clamp
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer