Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3180.0
Capacité sortie radiale (lb)
910.0
Diametre trou central (in)
1.18
Capacité poussée axiale (lb)
2270.0
Hauteur surface de montage (in)
5.7
Distance du centre (in)
4.1
Diametre surface de montage (in)
7.0
output_shaft_dia_in_english
1.18
mounting_surface_diameter_in_english
7.0
Diametre arbre de sortie (in)
1.18
height_t0_mounting_surface_in_english
5.688976378
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3180.0
output_radial_capactiry_lb_english
910.0
center_thru_hole_diameter_in_english
1.18
center_distance_in_english
4.1338582677
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2270.0
Diametre surface de montage (mm)
177.8
Diametre arbre de sortie (mm)
30.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10109.311740891
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
359.0
Distance du centre (mm)
105.0
Hauteur surface de montage (mm)
144.5
Imperial or Metric Product
Métrique
output_radial_capactiry_n_metric
7470.0539686718
Capacité poussée axiale (N)
10109.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
177.8
Capacité sortie radiale (N)
7470.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
30.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
359.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
144.5
Diametre trou central (mm)
30.0
center_distance_mm_metric
105.0
output_shaft_dia_mm_metric
30.0