Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Serrages verticaux et horizontaux
Série 305/307/309
305-USS - 305/307/309 - Serrage de verrouillage ¿ bascule de retenue horizontal
305-USS - 305/307/309 - Serrage de verrouillage ¿ bascule de retenue horizontal
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 305/307/309
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
2.21
Poids (lb)
0.13
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Application -Usinage
Faible/Bas
Application du produit
CLAMPING
Applications
Assembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Food Processing; Woodworking
Service environnement
Normal
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
150
Hauteur du bras de serrage (po)
0.48
Hauteur sous étrier (in)
0.48
Longueur bras (in)
1.2
Longueur Etrier (in)
1.2
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
201943-M|305908-M|102911
Accomodates Workpiece Variation
No
Assemblage goupille
201943
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier inoxydable
poignée
Horizontal
Style de base de montage
Base bridée
Style de bras de serrage
Barre en U
Montrer plus
CAD/Télécharger