Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
6002P-P
6002P-P
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur doigts maxi (in)
2.36
Force de serrage (lbf)
156
Pressure Range (psi)
30 - 100 psi
Course (in)
0.39
Alesage cylindre (in)
1.57
Poids (lb)
1.12
Imperial or Metric Product
Impérial
Longueur doigts maxi (mm)
60
Poids (kg)
0.51
Alesage cylindre (mm)
40
Course (mm)
10
Force de serrage (N)
694
nombre de mors
2
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.07
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Fonction de produit
Solutions de Pince
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Caractéristiques spéciales
Précision
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Gammes de produits
2P
Detecteur en option
Oui
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top