Inertie Max à 20 Index par mn
0.93
Diametre surface de montage (in)
3.1
b10_torque_capacity_inlb_english
13390.0
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992
Diametre trou central (in)
1.02
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732
output_radial_capactiry_lb_english
4790.0
Couple Maxi (in-lb)
1779.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544.0
Capacité poussée axiale (lb)
3470.0
Capacité sortie radiale (lb)
4790.0
maximum_torque_inlb_english
1779.0
Inertie Max (lb-in²)
16.0
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
Hauteur surface de montage (in)
7.1
Inertie Max à 20 Index par mn
7.549
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470.0
Distance du centre (in)
3.1
center_distance_in_english
3.1496062992
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
7544.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
13390.0
Inertie Max (lb-in²)
16.0
B10 Capactité de couple (Nm)
1513.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
80.0
Inertie interne (kgm²)
0.0047
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
852.0
Diametre trou central (mm)
26.0
Inertie interne (kgm²)
0.0047
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
Couple Maxi (Nm)
201.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26.0
center_distance_mm_metric
80.0
Capacité poussée axiale (N)
15442.0
Hauteur surface de montage (mm)
180.0
b10_torque_capacity_nm_metric
1513.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0003
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Distance du centre (mm)
80.0
Couple Maxi (Nm)
201.0
Diametre surface de montage (mm)
80.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442.0
Capacité sortie radiale (N)
21316.0
output_radial_capactiry_n_metric
21316.0