Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
810-S
810-S
Équivalent pneumatique du modèle 210.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur sous étrier (in)
1.79
Longueur Etrier (in)
3.57
Consommation air (in³)
0.029
Effort de maintien (lbf)
750.0
Alesage cylindre (in)
1.57
Force exercée (lbf)
702.0
exerting_force_lbf_english
702.0
Poids (lb)
4.07
Poids (kg)
1.85
Hauteur sous étrier (mm)
45.5
Longueur Etrier (mm)
90.6
Effort de maintien maximum (N)
3340.0
exerting_force_n_metric
3143.0
Consommation air (dm³)
0.83
Force exercée (N)
3143.0
Alesage cylindre (mm)
40
Taille Port air
1/8 NPT
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Serrage pneumatique
Remplacement joints
810450-40-1-00
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Style d'étrier
Bras renforcé
Boulon
210114
Cycle de travail
Fair/Medium
Gammes de produits
810
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate
1675344133000
Température de fonctionnement
-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Télécharger le manuel de maintenance
/assets/documents/pdf/service_manuals/Pneumatic_Hold_Down_Clamp_-_802_807_810_Service_Information-3867.pdf
Accessoires de produit
810CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810-S-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810450-40-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top