Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
82D63-523C900B
82D63-523C900B
Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
2.48
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb)
1052
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
1052
Poids (lb)
9.9
Alesage cylindre (mm)
63
Couple de maintien (Max) (Nm)
120
Poids (kg)
4.5
Couple de serrage à 5 bars (Nm)
120
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
serrage de puissance
Gammes de produits
82D
Style d'étrier
Bras en U (centre)
Angle d'ouverture (deg)
180
Fonction de produit
Clamping
Poignée
No
Back to Top