BM3-90-R08
BM3-90-R08
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
Largeur (in)
29.06
Longueur (in)
29.53
Charge statique max (lb)
1300
Diametre tube (in)
3.54
Poids (lb)
53.1
Diametre tube (mm)
90
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 13 on 125mm BC
interface robot trou central (mm)
(8) 16 on 160mm BC
Charge statique max (kg)
589.7
Poids (kg)
24.1
Longueur (mm)
750
Largeur (mm)
738
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Type de produit
Montage centrale
Taille tube
90B
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Interface robot boulon
R08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top