CPI-500-30-SA-B112
CPI-500-30-SA-B112
Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité.
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
1.18
Longueur (in)
5.31
Poids (lb)
1.0
Longueur (mm)
135.0
Poids (kg)
0.46
Diametre tube (mm)
30
Taille tube
30B
Type de produit
Bras pivotant
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Gammes de produits
Bras Rotatif BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Back to Top