CPI-SA10-150-150-02
CPI-SA10-150-150-02
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
0.59
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.00
Diametre tube (in)
1.50|1.00
Longueur (in)
2.66
Poids (kg)
0.27
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 25.4
Longueur (mm)
67.6
Diametre tube (mm)
38.1|25.4
terminaison
Argenté
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.50 po / 1.50 po
Type de produit
Bras pivotant
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top