CPI-VSA-19-BO-LP-VS-ST2
CPI-VSA-19-BO-LP-VS-ST2
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
6
Embout (in)
0.748
Poids (g)
170
Embout (mm)
19
Gammes de produits
Générateurs de Vide
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Filetage couvercle (Male)
3/8 G
Filetage couvercle (Female)
1/8 NPT
DistributorGroup
End Effectors
Port de détecteur
Oui
Type de produit
Profile bas
Silencieux
Oui
montage
19 mm Apple Core
Embout
19
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Back to Top