Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CT-32M-RE
CT-32M-RE
Plusieurs accessoires (arrêt réglable, capteurs inductif ou magnéto-résistant) permettent à cette pince d'être utilisée dans de nombreuses applications.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
accuracy_in_english
0.003
Décallage (in³)
1.745
Alesage cylindre (in)
1.26
Répétabilité (+-in)
0.002
Longueur doigts maxi (in)
5.75
Poids (lb)
1.83
Pressure Range (psi)
60-100
Force de serrage (lbf)
79.0
accuracy_mm_metric
0.08
Longueur doigts maxi (mm)
146.0
Pressure Range (bar)
4-7
Imperial or Metric Product
Métrique
Répétabilité (+-mm)
0.05
Alesage cylindre (mm)
32
Poids (kg)
0.83
Décallage (cm³)
28.6
Force de serrage (N)
353.0
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
PublishedDate
1673977472000
Classe de protection
IP43
Actuation Time (close)
0.26
nombre de mors
2.0
PRODUCT_WEIGHT_LBS
1.83
Ouverture
180.0
Actuation Time (Open)
0.35
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/CT_Maintenance.pdf
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Fonction de produit
Solutions de Pince
Gammes de produits
DCT / CT
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales
Angle d'ouverture de 180 °
Ouverture par mors (degrees)
90.0
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.8300
Assistance ressorts
Oui
Back to Top